Amp@amp-OptiPlex-3000:~/ connectedhomeip-master$ source scripts/activate.sh
如果我尝试执行上面的命令、我将获得下面提到的结果
Bash:/home/amp/connectedhomeip-master/third_party/pigweed/repo/pw_env_setup/util.sh 没有这样的文件或目录
pw_get_env_root:未找到命令
mkdir: can't create directory‘’: no such file or directory
回溯(最近的调用最后):
文件/home/amp/connectedhomeip-master/scripts/setup/gen_pigweed_cipd_json.py、第61行、位于
主要()
文件/home/amp/connectedhomeip-master/scripts/setup/gen_pigweed_cipd_json.py、第57行、
generate_new_CIPD_package_json (** vars (parser.parser_args ()))
generate_new_CIPD_package_json 中的文件"/home/amp/connectedhomeip-master/scripts/setup/gen_pigweed_cipd_json.py "第36行
将 OPEN (INPUT)作为 INS:
FileNotFoundError:[errno 2]没有这样的文件或目录:'/home/amp/connectedhomeip-master/third_party/pigweed/repo/pw_env_setup/py/pw_env_setup/cipd_setup/pigweed.json
PW_bootstrap:未找到命令
PW_finalize:找不到命令
安装所有 Pipp 要求...
[通知] pip 的新版本发布如下:23.2.1 -> 23.3.2
[通知]要更新,请运行:PIP install --upgrade pip
PW_CLEAR:未找到命令