主题中讨论的其他部件:CC2650,
工具/软件:TI C/C++编译器
我的设备上有两条i2c总线,一条i2c (DIO23, DIO24)与温度传感器连接, 另一条i2c (DIO25, DIO26)与gsensor连接。 但传感器控制器的stdio不允许我创建两 个单独的任务来访问温度传感器和传感器。 编译器出现以下故障:
常量已定义:".define AUXIO_I2C_SCL 6"
常量已定义:".define AUXIO_I2C_SDA 7"
常量已定义:".define I2C_base_delay 9"
常量已定义:".define I2C_EXT_DELAY 4"
常量已定义:".define I2C_Stretch timeout_US 2万"
常量已定义:".define I2C_WAY_STRELED_DELAY 5"