Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-CC1352R1, SYSBIOS
Thread 中讨论的其他器件: SYSBIOS
我正在 LAUNCHXL-CC1352R1中测试 Thread 技术、但无法编译 SimpleLink SDK 中提供的 CLI_FTD 示例。 每次我尝试编译示例工程时、Code Composer 都会首先编译 OpenThread 库、直到它遇到链接问题。 我在编译其他示例时没有遇到任何问题、因此我想缺少一些配置或详细信息。
您能否提供任何指南、或者如何编译和运行此示例?
它是否与优化类型相关?
在编译期间、我将控制台输出保留在下方、这正是 CCS 被阻止的位置:
****项目 cli_ftd_CC1352R1_LAUNCHXL_tirtos_ccs 的配置调试构建****
/home/user/ti/ccs1040/ccs/utils/bin/gmake -k -j 4 all -O
正在制作./src/sysbios/rom_sysbios.aem4f ...
gmake[1]:不需要使用 nada para "all"。
正在制作./src/sysbios/rom_sysbios.aem4f ...
gmake[2]:不需要使用 nada para "all"。
构建目标:"cli_ftd_CC1352R1_LAUNCHXL_tirtos_ccs.out"
调用:ARM 链接器
"/home/user/ti/ccs1040/ccs/tools/compiler/ti-cgt-arm_20.2.5.LTS/bin/armcl -mv7M4 --code_state=16 --float_support=FPv4SPD16 -me -O4 --opt_for_speed=0 --define=hat_config_H --define=Board_exclud_NVS_external_flash --define=NVOCMP_CONFIG_ENTIv2-ENTIv2-UART-CONFIG-ENTI_ENTI-c13x2-ENTI-FOD-CONFIG-ENTI-END-13x2=END-CC13x2=END-CC13x2_UT-CONFIG-END-UART-CONFIG-END-CONFIG-END-CONFIG-END-CONFIG-END-CONFIG-END-CONFIG-END-CONFIG-END-13x2-END-CONFIG-END-CONFIG-UART-CONFIG-END-13x2-END-CONFIG-END-CONFIG-END-CONFIG-END-CONFIG-END-CONFIG-END-13x2-END-CONFIG-END-CONFIG-END-13x2-END-13x2-END-CONFIG- gen_data_subsections=on --abi=eabi -z -m"cli_ftd_CC1352R1_LAUNCHXL_tirtos_ccs.map"--heap_size=0 -i"/home/user/texas/projects/libopenthread_cli_ftd_cc13x2_26x2_ccs/OptimizeSize -i"/home/user/texas/projects/libopenthread_ftd_cc13x2_26x2_ccs/OptimizeSize /home/user/texas/projects/libmbedcrypto_cc13x2_26x2_ccs/OptimizeSize /home/user/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_5_20_00_52/source /home/user/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_5_20_00_52/kernel/tirtos/packages /home/user/ti/ccs1040/ccs/tools/compiler/ti-cgt-arm_20.2.5.LTS/lib -i"i-"i-"/home/user/texas/projects/libopenthread_platform_utils_ftd_cc13x2_26x2_ccs/OptimizeSize /home/user/texas/projects/cli_ftd_CC1352R1_LAUNCHXL_tirtos_ccs/Debug/syscfg -i"i-linkg_linkg-linkg-ex-linkg-ex-linkg-linkg-ex-ex-atos_clus_linkg-ine_display_linkg-rex-ex-atement-trab-ric-rics-pi-clus_linkg-rex-ats-pi-clus_linkg-rex-ine_display_linkg-ric-ine_display_traine_ine_display_traine_ine_ unused_section_elimination=on -o "cli_ftd_CC1352R1_LAUNCHXL_tirtos_ccs.out"./cli.ob""./syscfg/tiop_config.obj /syscfg/ti_drivers_config.obj /platform/alarm_micro.obj /platform/entropy.obj /platform/settings.obj /platform/crypto/aes_alt.obj /platform/crypto/sha256_alt.obj /home/user/texas/projects/cli_ftd_CC1352R1_LAUNCHXL_tirtos_ccs/Debug/syscfg/ti_utils_build_linker.cmd.genlibs "./syscfg/ti_devices_config.obj "./syscfg/ti_radio_config.obj /platform/alarm.obj /platform/diag.obj /platform/radio.obj /platform/uart.obj /platform/crypto/ecjpake_alt.obj /platform/nv/nvocmp.obj ".tracknex"./drivers.cc1.tex"/otsupport/otrtosapi.obj -linker ".track_lib1.tex"-l.track_lib1.tex"-tex.track_lib_lib.track_line".track.track.track_lib.track_lib.track_lib.track_lib.trackne.tex"/platform/debug_uart.obj /platform/misc.obj /platform/system.obj /platform/crypto/crypto_misc.obj /platform/nv/crc.obj ".track_lib.track_lib.track_lib.tracks.tex"-tex"-tex"-tex"-ts.ts.tex"-tex"-tex".track.track.track_lib.track_lib.track.track.track.track_lib.track_lib.track.dl.track.dl.track_lib.track.dl.dl
警告:
说明资源路径位置类型
已声明#179-D 变量"extAddress"、但从未引用 tiop_config.c /cli_ftd_CC1352R1_LAUNCHXL_tirtos_ccs/调试/syscfg 行48 C/C++问题
谢谢!