主题中讨论的其他器件:SIMPLELINK-CC13XX-CC26XX-SDK、 SysConfig、 Z-stack
您好 TI!
我有一个采用 CC2562P 的设计。 此设计连接了类似的天线(3dBi)
已连接射频远程信息处理。
anntena 连接器非常靠近 C10 U13 - U12 - CC2652 (1 cm)以避免匹配问题。
我正在使用功率放大器(PA)。 射频前端:内部差分 偏置。
máximun 距离约为20-30米、 非常短。
我可以做什么来增大覆盖范围。
造成这种短距离的原因可能是什么?
非常感谢。
此致。