Other Parts Discussed in Thread: CC2652R7
"Thread:SysConfig"中讨论的其他器件
以下示例 在 args.nI 中使用具有 CHIP_ENABLE_OTA_requestor = false 的 TI lighting-app (在其他应用中结果类似):
LA1LT7WDN593:~/matter/examples/lighting-app/cc13x2x7_26x2x7 ninja -C 输出/调试
Ninja:`"Out/debug"目录
[0/1]重新生成 ninja 文件
[827/833] ld ./chip-LP_CC2652R7照明示例.out
失败:chip-LP_CC2652R7-lighting-example.out chip-LP_CC2652R7-lighting-example.map
arm-none-eabi-g++-L../../third_party/connectedhomeip/third_party/ti_simplelink_sdk/repo_cc13xx_cc26xx/source gen/sSysConfig/ti_utils_build_linker.cmd.genlibs -T../../third_party/connectedhomeip/src/platform/cc13xx_26xx/cc13x2_26x2/cc13x2x7_cc26x2x7_freertos.lds -march=armv7e-m -mcpu=cortex-M4 -mabi=aapcs -fp=fp-sp-d16 @
/home/jmarkel/matter/.environment/cipd/packages/arm/bin/../lib/gcc/arm-none-eabi/10.2.1/../../../../arm-none-eabi/bin/ld:./Cchip-LP_CC2652R7-lighting-example.out 部分`.text"将不适合区域` FLASH'
/home/jmarkel/matter/.environment/cipd/packages/arm/bin/../lib/gcc/arm-none-eabi/10.2.1/../../../../arm-none-eabi/bin/ld:./Cchip-LP_CC2652R7-lighting-example.out 部分`S.bss'将不会装入区域` RAM'
/home/jmarkel/matter/.environment/cipd/packages/arm/bin/../lib/gcc/arm-none-eabi/10.2.1/../../../../arm-none-eabi/bin/ld:section .NVS VMA [0000000000052000.000000055fff]重叠 section .text VMA [00000000000000e0、000000088ebb]
/home/jmarkel/matter/.environment/cipd/packages/arm/bin/../lib/gcc/arm-none-eabi/10.2.1/../../../../arm-none-eabi/bin/ld:区域`闪存'溢出0字节
/home/jmarkel/matter/.environment/cipd/packages/arm/bin/../lib/gcc/arm-none-eabi/10.2.1/../../../../arm-none-eabi/bin/ld:区域`SRAM '溢出55320字节
collect2:错误:LD 返回1个退出状态
Ninja:构建已停止:子命令失败。