测试时始终是高电平。设置成IO口可以以拉高拉低,不知道什么原因。
我是这样配置的
void main(void) {
InitSysCtrl();
DINT;
IER=0x0000;
IFR=0x0000;
InitPieCtrl();
InitPieVectTable();
InitGpio();
//InitEv();
Init_Ev();
EINT;//使能全局中断
ERTM;//使能实时中断
int k=0;
while(1)
{
}
}
void InitSysCtrl(void)
{
Uint16 i;
EALLOW;
SysCtrlRegs.WDCR=0x0068;//禁止看门狗
SysCtrlRegs.PLLCR=0xA;//系统时钟120MHz
for(i=0;i++;i<5000)
{}//延时,使PLL初始化成功
SysCtrlRegs.HISPCP.all=0x0000;//高速时钟120MHz
SysCtrlRegs.LOSPCP.all=0x0002;//低速时钟30MHz
SysCtrlRegs.PCLKCR.bit.EVAENCLK=1;
EDIS;
}void InitGpio(void)
{
EALLOW;
GpioMuxRegs.GPAMUX.bit.T1PWM_GPIOA6=1;
EDIS;
}
void InitEv(void)
{
//设置定时器控制器TICON
EvaRegs.T1CON.bit.TMODE=2;//连续增模式
EvaRegs.T1CON.bit.TPS=2;//EVA时钟频率37.5MHz
EvaRegs.T1CON.bit.TENABLE=0;//暂时禁止定时器,等全部设定完毕,在开启定时器
EvaRegs.T1CON.bit.TCLKS10=0;//定时器使用内部时钟
//EvaRegs.T1CON.bit.TCLD10=2;//如果给定时器赋值,则立即载入
EvaRegs.T1CON.bit.TECMPR=1;//使能定时器的比较操作
//设置GPTCONA
EvaRegs.GPTCONA.bit.TCOMPOE=1;//定时器比较输出T1PW或T2PWM由各自的定时器比较逻辑驱动
EvaRegs.GPTCONA.bit.T1PIN=1;//低电平有效
// 设置周期寄存器
EvaRegs.T1PR=29999;
EvaRegs.T1CMPR=12000;
EvaRegs.T1CNT=0;
EvaRegs.T1CON.bit.TENABLE=1;//启动定时器操作,开始产生PWM
}