| R11pwr + R3 | 9.14E+03 | ohms | Gfb | 0.206 | 26.7 | ||||
| R4 | 2.37E+03 | ohms | 5.11 | ||||||
| VfsvADC | 3.3 | volts | Gadc | 1241 | |||||
| ADC res | 12 | bits | |||||||
| Left Shift | 3 | bits | Gshft | 8 | |||||
| VfboutMax | 16.0264 | volts | q | 10 | |||||
| Kv | 0.5008 | - | iKv | 1.9967 | |||||
| X | 15 | - | Y | 14 | |||||
| KvQX | 16411 | - | iKvQY | 32714 | |||||
| Verification | |||||||||
| Vfbout | 4.0000 | volts | VfboutQ0 | 8178 | int16 | ||||
| VfboutGUI | 4.00 | volts | |||||||
这里的q 和Kv在这里有什么作用?为什么要这么计算?如果要比例关系,像VfboutQ0直接计算就好了,VfboutGUI又用另外的计算方法验证,这样做的目的是什么?看了半天没搞懂,大家请指教一下