LAUNCHXL-F280049C: LAUNCHXL-F280049C: LAUNCHXL-F280049C: CAN发送问题 使用TxOk或者CAN_NDAT_21判断发送完成会经常导致can关闭(3个CAN并一起)而仅使用IF_CMD的BUSY判断会在一次性放入缓冲区多帧(自建的软件buff)时丢帧

Part Number: LAUNCHXL-F280049C


CAN配置初始化代码

/*
 * HAL_GPIO.c
 *
 *  Created on: 2023年2月13日
 *      Author: Administrator
 */

#include "HAL_CAN.h"
#include "device.h"
#include "F28004x_IapCfg.h"

#define MSG_DATA_LENGTH    8    //

void HAL_CANGPIO_Init(void);//CAN gpio配置
void HAL_CANReg_Init(void);//CAN寄存器配置

/**@
 * 名称:
 * 输入:
 */
void HAL_CAN_Init(void)
{
    EALLOW;

    CanaRegs.CAN_RAM_INIT.all = 0;
    CanaRegs.CAN_CTL.all = 0;
    CanaRegs.CAN_BTR.all = 0;
    CanaRegs.CAN_IF1CMD.all = 0;
    CanaRegs.CAN_IF1ARB.all = 0;
    CanaRegs.CAN_IF1MSK.all = 0;
    CanaRegs.CAN_IF1MCTL.all = 0;
    CanaRegs.CAN_IF2CMD.all = 0;
    CanaRegs.CAN_IF2ARB.all = 0;
    CanaRegs.CAN_IF2MSK.all = 0;
    CanaRegs.CAN_IF2MCTL.all = 0;

    CpuSysRegs.PCLKCR10.bit.CAN_A = 0;

    EDIS;
    HAL_CANReg_Init();//CAN寄存器配置
}



/**@
 * 名称:
 * 输入:
 */
void HAL_CANReg_Init(void)
{
    EALLOW;
    CpuSysRegs.PCLKCR10.bit.CAN_A = 1U;
    EDIS;

    // 禁止所有邮箱
    CAN_disableAllMessageObjects(CANA_BASE);
    // 初始化CAN
    CAN_initModule(CANA_BASE);
//    CAN_enableAutoBusOn(CANA_BASE);

    /*************** 波特率配置 *************
     * CAN_BTR->BRP=31 : Baud Rate Prescaler
     * CAN_BTR->SJW=3 :
     * CAN_BTR->TSEG1 =15
     * CAN_BTR->TSEG2 = 7
     * CAN_BTR->BRPE = 0
     * * 配置完成后会清除CCE位 CAN_CTL->CCE =0
     *                  SYSclock(100M)
    * Bit rate = --------------------------------------
    *             (BRP + 1) * ((TSEG1 + 1) + (TSEG2 + 1)+1)
    * *
    * 50k->BRP:15 BRPE= 1;  100K->BRP:39; 125K->31; 250K->15
     *************************************/
    CAN_setBitTiming(CANA_BASE, 31, 0, 15, 7, 3);//125k
//    CAN_setBitRate(CANA_BASE,DEVICE_SYSCLK_FREQ,125000,25);

    // 邮箱配置
    /**与使用掩码的邮箱匹配的报文在邮箱有数据时不会往空闲的ID不滤波的邮箱放***/

    /************请使用1-16作为接收邮箱使用**********/
    // 为自动排序报文配置专用邮箱
    CAN_setupMessageObject(CANA_BASE, 1,0x0FFFFFFF ,CAN_MSG_FRAME_EXT, CAN_MSG_OBJ_TYPE_RX, 0x1FFFFFFF,
                                                   (CAN_MSG_OBJ_USE_ID_FILTER | CAN_MSG_OBJ_USE_EXT_FILTER|CAN_MSG_OBJ_USE_DIR_FILTER|CAN_MSG_OBJ_FIFO),MSG_DATA_LENGTH);
    CAN_setupMessageObject(CANA_BASE, 2,0x0FFFFFFF ,CAN_MSG_FRAME_EXT, CAN_MSG_OBJ_TYPE_RX, 0x1FFFFFFF,
                                                       (CAN_MSG_OBJ_USE_ID_FILTER | CAN_MSG_OBJ_USE_EXT_FILTER|CAN_MSG_OBJ_USE_DIR_FILTER),MSG_DATA_LENGTH);

    // 为0x18010000ID配置专用邮箱
    CAN_setupMessageObject(CANA_BASE, 3,0x18010000 ,CAN_MSG_FRAME_EXT, CAN_MSG_OBJ_TYPE_RX, 0x1FFF0000,
                                                       (CAN_MSG_OBJ_USE_ID_FILTER | CAN_MSG_OBJ_USE_EXT_FILTER|CAN_MSG_OBJ_USE_DIR_FILTER|CAN_MSG_OBJ_FIFO),MSG_DATA_LENGTH);
    CAN_setupMessageObject(CANA_BASE, 4,0x18010000 ,CAN_MSG_FRAME_EXT, CAN_MSG_OBJ_TYPE_RX, 0x1FFF0000,
                                                           (CAN_MSG_OBJ_USE_ID_FILTER | CAN_MSG_OBJ_USE_EXT_FILTER|CAN_MSG_OBJ_USE_DIR_FILTER),MSG_DATA_LENGTH);


    // 为0x18050000ID配置专用邮箱
    CAN_setupMessageObject(CANA_BASE, 5,0x18050000 ,CAN_MSG_FRAME_EXT, CAN_MSG_OBJ_TYPE_RX, 0x1FFF0000,
                                                       (CAN_MSG_OBJ_USE_ID_FILTER | CAN_MSG_OBJ_USE_EXT_FILTER|CAN_MSG_OBJ_USE_DIR_FILTER|CAN_MSG_OBJ_FIFO),MSG_DATA_LENGTH);
    CAN_setupMessageObject(CANA_BASE, 6,0x18050000 ,CAN_MSG_FRAME_EXT, CAN_MSG_OBJ_TYPE_RX, 0x1FFF0000,
                                                           (CAN_MSG_OBJ_USE_ID_FILTER | CAN_MSG_OBJ_USE_EXT_FILTER|CAN_MSG_OBJ_USE_DIR_FILTER),MSG_DATA_LENGTH);

    // 为CAN烧写配置专用邮箱
    CAN_setupMessageObject(CANA_BASE, 7,IAP_CAN_RXID_DEF ,CAN_MSG_FRAME_EXT, CAN_MSG_OBJ_TYPE_RX, 0x1FFFFFFF,
                                                           (CAN_MSG_OBJ_USE_ID_FILTER | CAN_MSG_OBJ_USE_EXT_FILTER|CAN_MSG_OBJ_USE_DIR_FILTER|CAN_MSG_OBJ_FIFO),MSG_DATA_LENGTH);
    CAN_setupMessageObject(CANA_BASE, 8,IAP_CAN_RXID_DEF ,CAN_MSG_FRAME_EXT, CAN_MSG_OBJ_TYPE_RX, 0x1FFFFFFF,
                                                               (CAN_MSG_OBJ_USE_ID_FILTER | CAN_MSG_OBJ_USE_EXT_FILTER|CAN_MSG_OBJ_USE_DIR_FILTER),MSG_DATA_LENGTH);


    // 使用了邮箱9-12  配置FIFO
    for(Uint16 u16Cnt=9;u16Cnt<16;u16Cnt++)
    {
        if(u16Cnt<15)
        {
            CAN_setupMessageObject(CANA_BASE, u16Cnt,0x1FFFFFFF ,CAN_MSG_FRAME_EXT, CAN_MSG_OBJ_TYPE_RX, 0,
                                               (CAN_MSG_OBJ_USE_ID_FILTER | CAN_MSG_OBJ_USE_EXT_FILTER |CAN_MSG_OBJ_USE_DIR_FILTER |CAN_MSG_OBJ_FIFO),MSG_DATA_LENGTH);
        }
        else
        {
            CAN_setupMessageObject(CANA_BASE, u16Cnt,0x1FFFFFFF ,CAN_MSG_FRAME_EXT, CAN_MSG_OBJ_TYPE_RX, 0,
                                               (CAN_MSG_OBJ_USE_ID_FILTER | CAN_MSG_OBJ_USE_EXT_FILTER|CAN_MSG_OBJ_USE_DIR_FILTER),MSG_DATA_LENGTH);
        }
    }

    //
    // Start CAN module operations
    // Clear Init and CCE bits
    //
    CAN_startModule(CANA_BASE);

EcanDrive

/*=============================================================================*
 *       Copyright(c) 2011-2020, Shijiazhuang TonHe Electronics Co., Ltd. 
 *                            ALL RIGHTS RESERVED
 *
 *  Product: XXX
 *
 *  File name: XXX.c
 *
 *  Description: XXX模块程序文件           
 *  
 *  Author: 
 *
 *  Data: 201X-XX-XX
 *      
 *=============================================================================*/
 
 #include "EcanDrive.h"
 #include "string.h"
 
 //本模块公有全局变量定义
 Uint16 u16RxDataCounter = 0; // 接收数据写计数
 Uint16 u16RxReadDataCnt = 0; // 接收数据读计数
 Uint16 u16TxdataCounter = 0; // 发送数据写计数
 Uint16 u16TxReadDataCnt = 0; // 发送数据读计数
 Uint16 u16RxDataLen = 0;  // 接收缓冲区存储数据长度
 Uint16 u16TxDatalen = 0;  // 发送缓冲区存储数据长度


 //本模块私有变量定义
 struct CANMBOXn_DATA stCanRxDataBuffer[MRXDATAMAX]; // 接收数据缓冲数组
 struct CANMBOXn_DATA stCanTxDataBuffer[MTXDATAMAX]; // 发送数据缓冲数组
 Uint16 stCanTxDataBufferMBOX[MTXDATAMAX]; // 发送数据缓冲数组对应的邮箱,与发送数据缓冲数组中的数据是一一对应的
    									   // 比如两个数组中的第5个元素就分别是要发送的数据和对应的邮箱


 /*==============================================================================
 * Function name: void XXX(void)
 *
 * Description: the main function
 *
 * Input:
 *
 * Output:
 *
 * Call:
 *
 * Called by:
 *
 * Author:
 *
 * Data: 201X-0X-XX
 *==============================================================================*/
 void vEcanDrive_Init(void)
 {
	//初始化各个变量
	u16RxDataCounter = 0;
	u16TxdataCounter = 0;
	memset(stCanRxDataBuffer,0,sizeof(stCanRxDataBuffer));
	memset(stCanTxDataBuffer,0,sizeof(stCanTxDataBuffer));
	//************************以下调用各个协议的初始化函数************************
	vCom2Hmi_Init();
	vCurrentEquanLize_Init();
	CommAutoAdd_Init();

	//************************以上调用各个协议的初始化函数************************
 }



 /*==============================================================================
 * Function name: vEcanDrive_Push2TxDataBuffer
 *
 * Description: 将要发送的CAN数据放入发送缓冲区 连续使用次数不应超过MTXDATAMAX的长度超过的部分会丢掉
 *
 * Input:
 *
 * Output:
 *
 * Call:
 *
 * Called by:
 *
 * Author: wgs
 *
 * Data: 2025-10-23
 *==============================================================================*/
 void vEcanDrive_Push2TxDataBuffer(struct CANMBOXn_DATA *stSendData, Uint16 u16MBOXn)
 {
     if(u16TxDatalen < MTXDATAMAX)
     {
         stCanTxDataBuffer[u16TxdataCounter] = *stSendData;   // 数据
         stCanTxDataBufferMBOX[u16TxdataCounter] = u16MBOXn; // 邮箱号
         u16TxdataCounter++;
         u16TxDatalen++;
         if(u16TxdataCounter >= MTXDATAMAX)
         {
             u16TxdataCounter = 0;
         }
     }
 }

 /*==============================================================================
 * Function name: void vEcanDrive_TxDataBufferProcess(void)
 *
 * Description: 发送CAN缓冲区中的数据
 *
 * Input:
 *
 * Output:
 *
 * Call:
 *
 * Called by:
 *
 * Author:wgs
 *
 * Data: 2025-10-23
 *==============================================================================*/
 void vEcanDrive_TxDataBufferProcess(void)
 {
     static Uint16 u16FirstCnt = 0;
     Uint32 u32MailStatus;
     Uint32 u32temp = 1;

     if(u16TxDatalen > 0)
     {
    	 //(HWREGH(CANA_BASE + CAN_O_ES) & CAN_ES_TXOK) == CAN_ES_TXOK
    	 //u32MailStatus = CAN_getTxRequeTxsts(CANA_BASE);
    	 //u32MailStatus != (u32temp <<(stCanTxDataBufferMBOX[u16TxReadDataCnt] - 1)) &&
    	 if ((HWREGH(CANA_BASE + CAN_O_IF1CMD) & CAN_IF1CMD_BUSY) != CAN_IF1CMD_BUSY)
    	 {
    		 u16FirstCnt = 1;
    		 HAL_CANASEND1(&stCanTxDataBuffer[u16TxReadDataCnt],stCanTxDataBufferMBOX[u16TxReadDataCnt]);
    		 u16TxReadDataCnt++;
    		 u16TxDatalen--;
    		 if(u16TxReadDataCnt >= MTXDATAMAX)
    		 {
    			 u16TxReadDataCnt = 0;
    		 }
    	 }
     }
 }

 /*==============================================================================
 * Function name: EcanDrive_RxCheck
 *
 * Description: 查询各个邮箱状态,将收到的数据存入接收缓存数组
 *
 * Input:
 *
 * Output:
 *
 * Call:
 *
 * Called by:
 *
 * Author: wgs
 *
 * Data: 2025-10-23
 *==============================================================================*/
 void EcanDrive_RxCheck(void)
 {
     Uint16 u16RxMailFlag = 0;

     u16RxMailFlag = (HWREG_BP(CANA_BASE + CAN_O_NDAT_21)) & 0xFFFF; // 取出邮箱1-16的标志位
     if(u16RxMailFlag != 0) // 邮箱有新数据且缓冲区数据未存满
     {
         for(Uint16 i=0;i<16;i++) // 遍历邮箱1-16
         {
             if((u16RxMailFlag>>i) & 0x01 == 1)
             {
                 if(u16RxDataLen < MRXDATAMAX)
                 {
                     HAL_CANRECV(&stCanRxDataBuffer[u16RxDataCounter++],i+1); // 读取邮箱数据存入接收缓冲区
                     u16RxDataLen++;
                     if(u16RxDataCounter >= MRXDATAMAX)
                     {
                         u16RxDataCounter = 0;
                     }
                 }
             }
         }
     }
 }

  /*==============================================================================
 * Function name: vEcanDrive_RxDataProcess
 *
 * Description: 接收数据处理
 *
 * Input:
 *
 * Output:
 *
 * Call:
 *
 * Called by:
 *
 * Author:
 *
 * Data: 201X-0X-XX
 *==============================================================================*/
 void vEcanDrive_RxDataProcess(void)
 {
     struct CANMBOXn_DATA stCanRxDataTemp;
     Uint16 u32CANtime=20000;

     EcanDrive_RxCheck();
     if(u16RxDataLen>0)
     {
         stCanRxDataTemp = stCanRxDataBuffer[u16RxReadDataCnt++];
         u16RxDataLen--;

         if(u16RxReadDataCnt >= MRXDATAMAX)
         {
             u16RxReadDataCnt = 0;
         }

         //************************以下调用各个协议的接收数据处理函数************************
         //上位机通信协议,接收数据处理
         if((stCanRxDataTemp.u32MID.all & 0x1FFFFFFF) == IAP_CAN_RXID_DEF)
         {
             IAP_Process(&stCanRxDataTemp);
         }
         StarStarCAN_request(stCanRxDataTemp);
         //************************以上调用各个协议的接收数据处理函数************************
         vCom2Hmi_Rx(stCanRxDataTemp);
         vCurrentEquanLize(stCanRxDataTemp);
         vCommAutoAdd_RX(stCanRxDataTemp);
     }

     if(u8Com2Hmi_ChooseFlag==1 || u8Com2Hmi_ChooseFlag==5)
     {//1国网协议、5复兴协议
         u32CANtime=u16Ecan_Count;
     }
     else if(u8Com2Hmi_ChooseFlag == 7)
     {//7英可瑞协议
         u32CANtime=M_120s;
     }
     else// if(u8Com2Hmi_ChooseFlag==2)
     {//2通合协议//6华商三零
         u32CANtime=M_20s;
     }
     mSW_TMRSet(SW_TMR_COM2HMI_OVERTIME,u32CANtime);
     if(mSW_TMR_IFSts(SW_TMR_COM2HMI_OVERTIME))
     {
         if(u8RunMode==0)
         {
             u16Ecan_Fault = 1; //置位通信故障标志
             if((u8Com2Hmi_ChooseFlag==1||u8Com2Hmi_ChooseFlag==5) && (g_u8GroupMode==1))//国网协议、复兴协议:动态分组,通信超时,清空组号
             {
                 g_u16Group = 0;
             }
         }
         else
         {
             u16Ecan_Fault = 0; //手动模式下,要复位通信故障标志
         }
         mSW_TMRReload(SW_TMR_COM2HMI_OVERTIME,u32CANtime);//重载通信超时计数器
     }
 }



 /*==============================================================================
   * Function name: HAL_CANASEND1
   *
   * Description:
   *
   * Input:
   *
   * Output:
   *
   * Call:
   *
   * Called by:
   *
   * Author: wgs
   *
   * Data: 2025-10-23
   *==============================================================================*/
 Uint16 HAL_CANASEND1(struct CANMBOXn_DATA *buf,Uint16 box)
 {
     Uint16 txMsgData[8];

//     if ((HWREGH(CANA_BASE + CAN_O_IF1CMD) & CAN_IF1CMD_BUSY) != CAN_IF1CMD_BUSY && HWREGH(CANA_BASE + CAN_O_TXRQ_21) == 0) //
	 if ((HWREGH(CANA_BASE + CAN_O_IF1CMD) & CAN_IF1CMD_BUSY) != CAN_IF1CMD_BUSY)
     {
         CAN_setupMessageObject(CANA_BASE, box, buf->u32MID.all,
                                CAN_MSG_FRAME_EXT, CAN_MSG_OBJ_TYPE_TX, 0,
                                CAN_MSG_OBJ_NO_FLAGS, buf->Dlc);

         txMsgData[0] =  buf->Data_L.bit.Data_0;
         txMsgData[1] =  buf->Data_L.bit.Data_1;
         txMsgData[2] =  buf->Data_L.bit.Data_2;
         txMsgData[3] =  buf->Data_L.bit.Data_3;

         txMsgData[4] =  buf->Data_H.bit.Data_4;
         txMsgData[5] =  buf->Data_H.bit.Data_5;
         txMsgData[6] =  buf->Data_H.bit.Data_6;
         txMsgData[7] =  buf->Data_H.bit.Data_7;

         CAN_sendMessage(CANA_BASE, box, buf->Dlc, txMsgData);
 //        CAN_sendMessage_updateDLC(CANA_BASE, box, len, txMsgData);

         return 0; // 正常
     } else {
        return 1; // 错误
     }
 }

 /*==============================================================================
  * Function name: HAL_CANASEND
  *
  * Description:
  *
  * Input:
  *
  * Output:
  *
  * Call:
  *
  * Called by:
  *
  * Author: wgs
  *
  * Data: 2025-10-23
  *==============================================================================*/
 void HAL_CANASEND(struct CANMBOXn_DATA *buf,Uint16 box)
 {
 //    struct CAN_REGS CanaShadow;
 //    volatile struct CANMBOXn_DATA *txMessage;
 //    Uint32  txState = 0;
 //    Uint16 txMsgData[8];
 //
 ////    if (buf == RT_NULL) {
 ////        return 0;
 ////    }
 ////
 ////    if (box >= RT_CANREG_MAX) {
 ////        return 0;
 ////    }
 //
 //    txMessage = (volatile struct MBOX *)buf;
 //
 //    txState = (HWREGH(CANA_BASE + CAN_O_IF1CMD) & CAN_IF1CMD_BUSY);//CAN_IF1CMD->Busy
 //
 //    if (txState != CAN_IF1CMD_BUSY)
 //    {
 //        // Initialize the receive message object used for receiving CAN messages.
 //        // Possible flags: CAN_MSG_OBJ_NO_FLAGS, CAN_MSG_OBJ_USE_EXT_FILTER,
 //        //                 CAN_MSG_OBJ_USE_DIR_FILTER
 //        // Message Object Parameters:
 //        //      CAN Module: A
 //        //      Message Object ID Number: 1 (MBOX)
 //        //      Message Identifier: txMessage->MSGID.all
 //        //      Message Frame: Extended
 //        //      Message Type: CAN_MSG_OBJ_TYPE_TX
 //        //      Message ID Mask: 0
 //        //      Message Object Flags: UMask, MXtd, MDir
 //        //      Message Object flag CAN_MSG_OBJ_USE_ID_FILTER enables usage
 //        //       of msgIDMask parameter for Message Identifier based filtering
 //        //      Message Data Length: "Don't care" for a Receive mailbox 0x1F000000
 //        CAN_setupMessageObject(CANA_BASE, box, txMessage->u32MID.all,
 //                               CAN_MSG_FRAME_EXT, CAN_MSG_OBJ_TYPE_TX, 0,
 //                               CAN_MSG_OBJ_NO_FLAGS, MSG_DATA_LENGTH);
 //
 //        txMsgData[0] =  txMessage->Data_L.bit.Data_0;
 //
 //        txMsgData[1] =  txMessage->Data_L.bit.Data_1;
 //        txMsgData[2] =  txMessage->Data_L.bit.Data_2;
 //        txMsgData[3] =  txMessage->Data_L.bit.Data_3;
 //
 //        txMsgData[4] =  txMessage->Data_H.bit.Data_4;
 //        txMsgData[5] =  txMessage->Data_H.bit.Data_5;
 //        txMsgData[6] =  txMessage->Data_H.bit.Data_6;
 //        txMsgData[7] =  txMessage->Data_H.bit.Data_7;
 //
 //
 //        //
 //        CAN_sendMessage(CANA_BASE, box, MSG_DATA_LENGTH, txMsgData);
 //
 ////        return MSG_DATA_LENGTH;
 //
 //    } else {
 ////        return 0;
 //    }



 }

 /*==============================================================================
  * Function name: HAL_CANRECV
  *
  * Description: 查询各个邮箱状态,将收到的数据存入接收缓存数组
  *
  * Input:
  *
  * Output:
  *
  * Call:
  *
  * Called by:
  *
  * Author: wgs
  *
  * Data: 2025-10-23
  *==============================================================================*/
 Uint16 HAL_CANRECV(struct CANMBOXn_DATA *buf,Uint16 box)
 {
     volatile struct CANMBOXn_DATA *rxMessage;
     struct CAN_REGS CanaShadow;
     Uint16 rxMsgData[8];          // rx Buffer
     Uint32 rxMsgID;//message ID
     CAN_MsgFrameType frameType;//message ID frame

     rxMessage = (struct CANMBOXn_DATA *)buf;

     if (CAN_readMessageWithID(CANA_BASE, box, &frameType, &rxMsgID, rxMsgData))
     {
         rxMessage->u32MID.bit.ID = rxMsgID;
         rxMessage->u32MID.bit.Xtd = frameType;
         rxMessage->Dlc = (HWREGH(CANA_BASE + CAN_O_IF2MCTL) & CAN_IF2MCTL_DLC_M);
         rxMessage->Data_L.bit.Data_0 = rxMsgData[0];
         rxMessage->Data_L.bit.Data_1 = rxMsgData[1];
         rxMessage->Data_L.bit.Data_2 = rxMsgData[2];
         rxMessage->Data_L.bit.Data_3 = rxMsgData[3];

         rxMessage->Data_H.bit.Data_4 = rxMsgData[4];
         rxMessage->Data_H.bit.Data_5 = rxMsgData[5];
         rxMessage->Data_H.bit.Data_6 = rxMsgData[6];
         rxMessage->Data_H.bit.Data_7 = rxMsgData[7];

         return 8;
     }
     else
     {
         return 0;
     }
 }

 /*==============================================================================
  * Function name: HAL_CANdatacopy
  *
  * Description: 查询各个邮箱状态,将收到的数据存入接收缓存数组
  *
  * Input:
  *
  * Output:
  *
  * Call:
  *
  * Called by:
  *
  * Author: wgs
  *
  * Data: 2025-10-23
  *==============================================================================*/
 void HAL_CANdatacopy(struct CANMBOXn_DATA  *CanMBOXn_Data, Uint16 *DataBuffer)
 {
     (*CanMBOXn_Data).Data_L.bit.Data_0 = DataBuffer[0];
     (*CanMBOXn_Data).Data_L.bit.Data_1 = DataBuffer[1];
     (*CanMBOXn_Data).Data_L.bit.Data_2 = DataBuffer[2];
     (*CanMBOXn_Data).Data_L.bit.Data_3 = DataBuffer[3];

     (*CanMBOXn_Data).Data_H.bit.Data_4 = DataBuffer[4];
     (*CanMBOXn_Data).Data_H.bit.Data_5 = DataBuffer[5];
     (*CanMBOXn_Data).Data_H.bit.Data_6 = DataBuffer[6];
     (*CanMBOXn_Data).Data_H.bit.Data_7 = DataBuffer[7];

 }



 /*==============================================================================
  * Function name: u16CanDataByteOperate_Read
  *
  * Description:
  *
  * Input:
  *
  * Output:
  *
  * Call:
  *
  * Called by:
  *
  * Author: wgs
  *
  * Data: 2025-10-23
  *==============================================================================*/
 Uint16 u16CanDataByteOperate_Read(struct CANMBOXn_DATA  CanMBOXn_Data, Uint16 n)
 {
     Uint16 rxBuf[8]={0};

     rxBuf[0] = CanMBOXn_Data.Data_L.bit.Data_0;
     rxBuf[1] = CanMBOXn_Data.Data_L.bit.Data_1;
     rxBuf[2] = CanMBOXn_Data.Data_L.bit.Data_2;
     rxBuf[3] = CanMBOXn_Data.Data_L.bit.Data_3;

     rxBuf[4] = CanMBOXn_Data.Data_H.bit.Data_4;
     rxBuf[5] = CanMBOXn_Data.Data_H.bit.Data_5;
     rxBuf[6] = CanMBOXn_Data.Data_H.bit.Data_6;
     rxBuf[7] = CanMBOXn_Data.Data_H.bit.Data_7;

     return (rxBuf[n]);
 }

 

vEcanDrive_TxDataBufferProcess在mainLoop调用
发送时先试用vEcanDrive_Push2TxDataBuffer将数据放入缓冲区

//仅在初始化时调用一次
          struct CANMBOXn_DATA stTempTxMessage;
          //canID组合
          stTempTxMessage.u32MID.all = 0x1C000001;
          //can发送数据结构体赋值
          stTempTxMessage.Data_L.bit.Data_0 = 1;
          stTempTxMessage.Data_L.bit.Data_1 = 1;
          stTempTxMessage.Data_L.bit.Data_2 = 1;
          stTempTxMessage.Data_L.bit.Data_3 = 1;
          stTempTxMessage.Data_H.bit.Data_4 = 1;
          stTempTxMessage.Data_H.bit.Data_5 = 1;
          stTempTxMessage.Data_H.bit.Data_6 = 1;
          stTempTxMessage.Data_H.bit.Data_7 = 1;
          vEcanDrive_Push2TxDataBuffer(&stTempTxMessage,MBOX_COM2HMI_TX);

          //canID组合
          stTempTxMessage.u32MID.all = 0x1C000002;
          //can发送数据结构体赋值
          stTempTxMessage.Data_L.bit.Data_0 = 2;
          stTempTxMessage.Data_L.bit.Data_1 = 2;
          stTempTxMessage.Data_L.bit.Data_2 = 2;
          stTempTxMessage.Data_L.bit.Data_3 = 2;
          stTempTxMessage.Data_H.bit.Data_4 = 2;
          stTempTxMessage.Data_H.bit.Data_5 = 2;
          stTempTxMessage.Data_H.bit.Data_6 = 2;
          stTempTxMessage.Data_H.bit.Data_7 = 2;
          vEcanDrive_Push2TxDataBuffer(&stTempTxMessage,MBOX_COM2HMI_TX);
          //canID组合
          stTempTxMessage.u32MID.all = 0x1C000003;
          //can发送数据结构体赋值
          stTempTxMessage.Data_L.bit.Data_0 = 3;
          stTempTxMessage.Data_L.bit.Data_1 = 3;
          stTempTxMessage.Data_L.bit.Data_2 = 3;
          stTempTxMessage.Data_L.bit.Data_3 = 3;
          stTempTxMessage.Data_H.bit.Data_4 = 3;
          stTempTxMessage.Data_H.bit.Data_5 = 3;
          stTempTxMessage.Data_H.bit.Data_6 = 3;
          stTempTxMessage.Data_H.bit.Data_7 = 3;
          vEcanDrive_Push2TxDataBuffer(&stTempTxMessage,MBOX_COM2HMI_TX);
          stTempTxMessage.u32MID.all = 0x1C000004;
          //can发送数据结构体赋值
          stTempTxMessage.Data_L.bit.Data_0 = 4;
          stTempTxMessage.Data_L.bit.Data_1 = 4;
          stTempTxMessage.Data_L.bit.Data_2 = 4;
          stTempTxMessage.Data_L.bit.Data_3 = 4;
          stTempTxMessage.Data_H.bit.Data_4 = 4;
          stTempTxMessage.Data_H.bit.Data_5 = 4;
          stTempTxMessage.Data_H.bit.Data_6 = 4;
          stTempTxMessage.Data_H.bit.Data_7 = 4;
          vEcanDrive_Push2TxDataBuffer(&stTempTxMessage,MBOX_COM2HMI_TX);

 

不清楚和每次发送前设置邮箱是否有关系 HAL_CANASEND1中