各位老师:您好! 我在学习F28335的例程“HVACI_Sensorless.C”时,看到其中很多程序仍是用定点形式编写的。这使我很困惑: 1、既然F28335的重要优势之一就是具有浮点处理能力,如大学用的DSP教材———《TMS320X2833XDSP原理及其C程序开发》P6“2”中所说,“TMS320F2833X:F2833X系列浮点处理器提供的浮点处理能力极大地简化了开发周期,控制应用平均处理能力提高了近50%。”可是HVACI_Sensorless.C为什么还用定点形式来编写呢? 2、我向同事提出并讨论上述疑问时,有人说,“在应用定点对运算精度和复杂性影响不大的情况下,定点比浮点运算快,有这个优势。”对此,我仍想不通: (1)这与“1”中教材所说的矛盾; (2)如果28335的处理速度还不如2812,那为什么还说28335比2812好呢?如果还不如2812,为什么要在2812之后又推出28335呢? (3)DSP的C2000系列主要是面向控制的。而控制领域中,HVACI_Sensorless.C的控制,又最复杂的之一。为什么仍用定点呢?