C2000WARE: 下载C2000ware被拒

Part Number: C2000WARE

下载开发套件被拒,除了C2000之外,只要任何需要登录提交工单的下载方式都会被拒

image.png

  • 这个是出口审批,我们只能引领您到申请入口并且给您一些建议,无法左右审批结果,如果被拒绝,就无法获取。

    我们的建议一个是如图中所说,公司邮箱注册的TI账号,个人信息里面邮箱,公司,国家地区这些都是真实对应的,另一个是用公共网络,非军需不要选military。

    您用您的公司邮箱注册的TI账号登陆TI官网(https://www.ti.com/),   点击右上角人形图标之后可以看到个人信息栏。

  • 我使用的是公司邮箱进行注册的,并且他并不是100%拦截,有的下载则可以。有的被拦截后一直无法使用

  • 也有可能是审核条件不一样? 之前给您提的建议也只是我们自己的一些总结。

    您用英文官网(https://www.ti.com/)申请试试,或者让您的同事注册账号尝试申请。