F29H85X-MCAL-SDK: 申请获取F29H85X-MCAL-SDK与F29H85X-TIFS-SDK两项受控资源用于产品开发

Part Number: F29H85X-MCAL-SDK
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F29H85X

尊敬的TI技术资源审核团队:
您好,我是已采购TI官方LAUNCHXL-F29H85X开发板的开发者,现正式申请获取F29H85X-MCAL-SDK与F29H85X-TIFS-SDK两项受控资源用于产品开发,相关信息说明如下:

  1. 项目应用场景
    我当前正在开发工业级B型剩余电流动作特性测试台,核心控制单元基于C2000 F29H85X系列芯片设计,需要完成高精度剩余电流波形采集、微秒级实时信号运算、测试信号输出闭环控制、保护动作时间高精度测量等核心功能,最终产品面向低压电器安规测试市场,用于B型漏电保护器的出厂校准和型式试验,属于合规的工业控制类应用场景。
  2. 两项SDK的使用必要性说明
    该测试台作为安规类测试设备,对系统运行可靠性和测量结果溯源性有严格要求:
    • F29H85X-MCAL-SDK提供的标准化AUTOSAR MCAL驱动组件,可以帮助我快速搭建符合规范的底层驱动框架,避免自行开发底层驱动带来的时序误差,保障AD采样、PWM输出、通信等外设环节的稳定性,匹配项目对纳秒级时间精度的控制要求。
    • F29H85X-TIFS-SDK(TI功能安全SDK)提供的安全诊断库、ISO 13849合规的功能安全参考示例,可以帮助我快速完成测试台系统的运行时故障自诊断,避免硬件异常导致的测试结果失准,满足工业测试设备对功能安全等级的设计要求。
  3. 硬件验证情况
    我已经收到并完成了LAUNCHXL-F29H85X官方开发板的基础验证,已经在板卡上完成了16位高精度AD采样、同步PWM波形输出、实时中断响应的基础调试工作,完全具备基于该芯片进行产品开发的硬件和技术条件。

我已经阅读并同意签署本次资源下载对应的全部保密协议,承诺这两项SDK仅用于上述指定B型漏电开关测试台项目的合法开发用途,不会对外非授权分发相关受控资源。恳请审核团队批准我的申请,感谢您的支持。