这里面我主要做了4个评估实验:
1.TI的sensorless方案InstaSPIN-foc:硬件平台:launchpad-F28027F和Drv8305EVM;
2.TI的sensorless方案InstaSPIN-motion:硬件平台:launchpad-F28069M和Drv8305EVM;
3.TI的sensorled方案InstaSPIN-motion:硬件平台:launchpad-F28069M和Drv8305EVM; 编码器:8192线
4.第三方驱动器速度环评估:第三方驱动器平台; 编码器:8192线
以上4个实验基于同一套电机套件。电机参数按照28027F辨识结果统一配置。
通过实验评估,主要对比上述实验系统的速度环运行性能(采用同一套速度数据采集系统):
通过评估发现如下问题:
1.TI的sensorless方案InstaSPIN-foc和InstaSPIN-motion,区别在于InstaSPIN-motion速度环采用更为先进的ADRC控制器,而InstaSPIN-foc速度环采用传统pid.通过实验发现InstaSPIN-motion速度环性能要比InstaSPIN-foc性能要差!
这里也主要是通过数据采集软件分析速度曲线的tolerance!发现InstaSPIN-foc-sensorless速度环要优于InstaSPIN-motion速度环性能!
造成这样的原因,是不是与InstaSPIN-motion的惯性辨识和摩擦辨识的结果有关系?辨识精度差影响到motion的速度环性能??
2.在评估Sensored-InstaSPIN-motion时,发现速度环性能要比第三方驱动器速度环性能要差,求各位帮忙分析可能的原因 ?
这里都是采用TI的评估套件,硬件信号质量的问题不会太差。其他原因就应该是软件的配置。那些参数会影响到系统性能,
以及哪些InstaSPIN-motion的惯性辨识和摩擦辨识的结果有关系?辨识精度是否影响到motion的速度环性能??