1.现需要实现两个无传感器PMSM电机的同步控制(连接在一个轴上),工作在高速状态下,采用Instaspin-foc方案。
拟采用一台电机工作于速度环模式(lab05b),一台电机工作于电流环模式(lab05a)。工作于速度环模式的电机,将速度控制器的输出也就是
电流环的给定值iq_ref,通过总线方式发给另外一台工作于电流环模式的电机。就是把速度环的电机的电流值发给另外一个工作于电流环的电机,作为指令。
这样实现双无传感器电机的同步控制是否可行?
2.lab05b中的变量结构体中没有电机的电流变量,应该如何提取速度环模式下电机电流环的给定值?
变量中有一个电机的转矩值Torque_Nm,应该就是FAST观测器中的Toeque,是否使用这个值除以电机的力矩系数得到电机电流值?
3.看见最新的motorware中这样的应用:Lab 10d – Dual Motor Sensorless Velocity InstaSPIN-FOC
他是基于什么方式实现的双电机同步?
非常感谢~