工程师您好!
我买的器件型号是High Voltage Single Phase Inverter Development Kit。用controlSUITE里面的程序下载到F28M35开发板中,已经处于RUNNING状态。之后在连接直流电测试的时候,每次上电到100V左右就有比较明显的烧焦的味道,所以没敢再加电压。上电超过几十伏之后,开发板上的LD2与LD3在交替闪烁,应该处于待机状态。
我想知道我的问题出在哪里,下面附上我的实物操作图,还有我的操作步骤说明书(我是按着步骤一步步来的,说明书是TI 官方途径下载的)