本人有二板F28035ControlCard, 同样的板子,不同的生产厂家,一块是爱瑞的,一块是TI的,本来二块都是正常的,同样的程序在二块板子都可以运行,它们都可以在HVMotor _foc_kit上运行,有一天我不小心在目标板带电的情况下插入爱瑞的28035ControlCard, 发现断电重启后,CPU不运行( flash运行模式下), 我又下载了下程序,后在仿真模式下点RUN,它又可以运行。,断电后,它还是不重启动!我以为这块CPU坏了,就从TI要了块样品,换下CPU后,故障依旧!而那块TI的F28035ControlCard就一直是好的。
我想是这块的F28035ControlCard 坏了。可是看了一下它的原理图,也不知道哪里可以影响到CPU的运行模式,我想找到它,看它有没有问题,请指点!