TI专家你们好:
我现在用的是TMS320F2812,遇到的问题是:程序在CCS3.3中编译完成后,在SRAM里调试一切都好,而按照资料里的方法更换CMD文件后烧写程序到FLASH中,再运行就出问题了。运行速度十分慢,测试串口速率,在SRAM调试状态设定的10ms,在FLASH测试状态下变成43ms左右。我在网上查阅了大量关于CMD文件编写的资料,没有找到比较详细的说明,大都说到关键的地方就很含糊,或者一笔带过。请问专家,就整体程序全部从FLASH中搬移到SRAM中的CMD文件怎么编写,注意事项都有那些,能否举一个具体的例子。不胜感激,多谢。