平台换成了F28069M contrlCRAD+DRV8301 高电流评估板
电机是单对极的40000rpm高速电机,在跑参数识别的时候比较顺。
接下来调优过程中,高速没问题,力矩也够,但是到了低速比如500rpm和300rpm的时候,明显达不到额定扭矩,负载稍微大一点,电机就开始抖动,类似【失步】一样,并且转速越低,力矩越大。这跟我理解的的TI FOC解决方案中低速满负载的特性不符。
我在思考是什么原因,我做了以下尝试:
1,调整估算频率USER_MOTOR_FLUX_EST_FREQ_Hz 和电感识别电流。(每次识别的电阻值稳定,但是电感值有差别,后来取一个电机运行相对平稳的值)
对低速扭矩提升不大。
2,加大USER_MOTOR_MAX_CURRENT 最大电流
对低速扭矩提升不大。
3,调节pwm频率
作用不大
请问如何设置,可以提升低速扭矩?
4,另外在测试中发现FLUX*Full_Scale_Freq这个参数经常变红色,是什么原因?什么含义?