#if (USER_MOTOR == User_ACIM)
#define USER_MOTOR_TYPE MOTOR_Type_Induction
#define USER_MOTOR_NUM_POLE_PAIRS (2)
#define USER_MOTOR_Rr (5.054793)
#define USER_MOTOR_Rs (7.801885)
#define USER_MOTOR_Ls_d (0.03334743)
#define USER_MOTOR_Ls_q (USER_MOTOR_Ls_d)
#define USER_MOTOR_RATED_FLUX (0.8165*230.0/60.0)
#define USER_MOTOR_MAGNETIZING_CURRENT (1.134086)
#define USER_MOTOR_MAX_CURRENT (5.0)
以上参数就够了是吧?其他的不用动么?
另外我附件图片中找的user.h路径正确么?我打开的是solutions-instaspinfoc-boards-hvkit_rev1p1-f28x
-f2806F-projects-ccs