各位专家好,我在使用 F28M35xx ISO controlCARD 板子的时候遇到一些问题,来请教下专家。
我在调试 Dual System Examples 中的 Blinky 程序。
我首先下载了 m3 侧的 blinky 程序,运行正常,断开链接重新上电也运行正常。
然后我再下载 c28 侧的 blinky 程序,运行正常(但是根据 m3 侧对时钟设置 M3 和 C28 的时钟都是100M,可是从闪烁程度上看 C28 闪烁得明显慢多了),然后断开链接重新上电,c28 控制的灯没有闪烁,m3 控制得运行正常。
请教专家,这是什么原因?TI 的例程,没有改动。
非常感谢~