从DSP 2833X datasheet中可以查到推荐的工作环境温度为85℃,junction温度为125℃。
但在实际的应用环境中,当环境温度不均匀时,很难对芯片工作的环温进行精确地测量,比较可行的方法是利用热偶线测量DSP的上表面case温度。
在TI的DSP 热相关文档SPRA953中指出,真正对DSP工作可靠性产生影响的应该是结温,而不是环境温度或者case温度。
并给出了在不使用散热器的应用中,利用上表面case温度评估junction温度的公式,TJ=TC+(ψJT×Power), 来计算junction温度。
其中,该文档还指出ψJT的取值与上表面的风速和PCB的结构有关。
但DSP2833X的datasheet中,有关ψJT的取值仅考虑了风速,并未将PCB的结构考虑进去。
那么,在实际评估DSP junction温度时,该如何选取ψJT的值?
在DSP2833X的datasheet中ψJT的最大值为0.74℃/W, DSP的最大功率为900mW,那么以此计算,DSP上表面case的温度几乎和junction温度相同,这是否合理?