当程序运行DELAY_US();函数时就跳到了 No source available for "0x8004" 就没反应了。调用 这个延时函数时需要包含哪些文件,或哪里需要设置啊。
我是初学者,希望专家们多多指点啊!
下面将整个主程序复制上来
#include "DSP28x_Project.h" // DSP28x Headerfile
#include "f2802x_common/include/gpio.h"
#include "f2802x_common/include/clk.h"
#include "f2802x_common/include/wdog.h"
GPIO_Handle myGpio;
// main.c
void main(void)
{
myGpio = GPIO_init((void *)GPIO_BASE_ADDR, sizeof(GPIO_Obj));
// Configure GPIO 0-3 as outputs
GPIO_setMode(myGpio, GPIO_Number_0, GPIO_0_Mode_GeneralPurpose);
GPIO_setMode(myGpio, GPIO_Number_1, GPIO_0_Mode_GeneralPurpose);
GPIO_setMode(myGpio, GPIO_Number_2, GPIO_0_Mode_GeneralPurpose);
GPIO_setMode(myGpio, GPIO_Number_3, GPIO_0_Mode_GeneralPurpose);
GPIO_setDirection(myGpio, GPIO_Number_0, GPIO_Direction_Output);
GPIO_setDirection(myGpio, GPIO_Number_1, GPIO_Direction_Output);
GPIO_setDirection(myGpio, GPIO_Number_2, GPIO_Direction_Output);
GPIO_setDirection(myGpio, GPIO_Number_3, GPIO_Direction_Output);
while(1)
{
GPIO_setHigh(myGpio, GPIO_Number_0);
GPIO_setHigh(myGpio, GPIO_Number_1);
GPIO_setHigh(myGpio, GPIO_Number_2);
GPIO_setLow(myGpio, GPIO_Number_3);
// DELAY_US(500000);
GPIO_setHigh(myGpio, GPIO_Number_0);
GPIO_setHigh(myGpio, GPIO_Number_1);
GPIO_setLow(myGpio, GPIO_Number_2);
GPIO_setHigh(myGpio, GPIO_Number_3);
// DELAY_US(500000);
GPIO_setHigh(myGpio, GPIO_Number_0);
GPIO_setLow(myGpio, GPIO_Number_1);
GPIO_setHigh(myGpio, GPIO_Number_2);
GPIO_setHigh(myGpio, GPIO_Number_3);
// DELAY_US(500000);
GPIO_setLow(myGpio, GPIO_Number_0);
GPIO_setHigh(myGpio, GPIO_Number_1);
GPIO_setHigh(myGpio, GPIO_Number_2);
GPIO_setHigh(myGpio, GPIO_Number_3);
// DELAY_US(5000000);
}
}