在运行前都正常,连接和供电都有确认。但是在执行的时候出现如下问题:The debug probe reported an error. Confirm debug probe configuration and connections, reset the debug probe, and retry the operation.
现在的情况是,仿真器选择XDS100V3,控制板是我自己画的,想用官方例程里面的点灯程序进行测试。从程序编译到连接检测都是正常的,与教程的现实结果一样的,然后调试的时候连接也是成功的,但是在执行的时候报错,调试探针或者配置错误。然后我单步运行了一下,发现在系统初始化的时候,运行到开启外设的部分,在打开一部分外设的过程中,控制板的电流是缓慢上升的,上升到120mA左右的时候(未超过电源的限流值)直接报错了。请问可以帮忙解释一下吗?谢谢
ps:已经确认供电端口为3.3V,但是在执行过程中会有100mV下降,但未进入到低功耗模式。
麻烦大神们帮忙一下,谢谢!