现象:在DEBUG状态下运行,---- 正常!而重新上电后却不正常(仅SCI不正常)。
描述:烧写程序后进入的DEBUG状态,正常运行程序,其设置为:
SciaRegs.SCICCR.all =0x0007; // 1 stop bit, No loopback
// No parity,8 char bits,
// async mode, idle-line protocol
SciaRegs.SCICTL1.all =0x0003; // enable TX, RX, internal SCICLK,
// Disable RX ERR, SLEEP, TXWAKE
SciaRegs.SCICTL2.bit.TXINTENA =1;
SciaRegs.SCICTL2.bit.RXBKINTENA =1;
SciaRegs.SCIHBAUD =0x0000; //
SciaRegs.SCILBAUD =0x0040; // baud = 115200. @ LSP = 60MHz
SciaRegs.SCICTL1.all =0x0023; // Relinquish SCI from Reset
在中断允许里,打开了接收中断。接收部分设置了10个数组,用于存入接收数据。
为了检查DEBUG状态下和非调试状态下的区别,当在DEBUG状态时,选择 Disconnect Target,然后再给目标板重新上电,向串口输入端发送字符---工作 不正常。而这时再选择Connect Target后,再运行,目标板又正常工作,再看接收数组,每次发现第一个数组为0,其它为随机数。
因为在DEBUG状态重新连接目标板时,内部寄存器都重新初始化。所以没办法从寄存器的内容上找到原因!
请专家帮忙!请大伙帮忙!