在TI例程中标幺值的设定,比如实际运行中的电压是根据功率板支持的最大母线电压进行标幺的,还是根据实际检测到的母线电压进行标幺的?
例程中哪一句话,或者在代码何处体现了是以这些基准量进行标幺的?
Base_Current和Base_VOLTAGE有什么联系嘛?
程序中各个参量的基准值如何找?
// Define the base quantites
#define BASE_VOLTAGE 236.14 // Base peak phase voltage (volt), Vdc/sqrt(3)
#define BASE_CURRENT 10 // Base peak phase current (amp), Max. measurable peak curr.
#define BASE_TORQUE // Base torque (N.m)
#define BASE_FLUX // Base flux linkage (volt.sec/rad)
#define BASE_FREQ 200 // Base electrical frequency (Hz)