Cla1Regs.MVECT1 = (uint16_t)(&Cla1Task1);
Cla1Regs.MVECT2 = (uint16_t)(&Cla1Task2);
Cla1Regs.MVECT3 = (uint16_t)(&Cla1Task3);
Cla1Regs.MVECT4 = (uint16_t)(&Cla1Task4);
Cla1Regs.MVECT5 = (uint16_t)(&Cla1Task5);
Cla1Regs.MVECT6 = (uint16_t)(&Cla1Task6);
Cla1Regs.MVECT7 = (uint16_t)(&Cla1Task7);
Cla1Regs.MVECT8 = (uint16_t)(&Cla1Task8);
警告:
#770-D conversion from pointer to smaller integer
这个怎么解决?
还有插一句题外话,突然感觉到TI的例程问题太多了、可用性也不好,CCS9.2 编译器问题也非常的多,这是要衰落的迹象。