第一个问题:电压外环怎么建立的,理论依据,提供文字资料。
第二个问题:电流内环怎么建立的,理论依据,提供文字资料。
第三个问题:inductor voltage drop feed forward (L*di/dt);inductor_voltage_drop_feedforward1 = (iL1Ref - iL1Ref_prev)* ( PFC_INDUCTOR_VALUE *ISR_CONTROL_FREQUENCY * I_MAX_SENSE / V_MAX_SENSE);这个公式怎么来的,公式中为什么要乘以中断频率?电感压降在你给的控制环路中没有体现呢?
第四问题:你们给的方案是L滤波器,我现在要用LCL滤波器,采取你这种方案的,你有什么好的建议吗?