Part Number: TMS320F28388D
stack Usage出现的叹号警告(indirect calls)和inclusive size超出范围是否会对我的工程有影响,我之所以发出这样的疑问是因为,我发现很多时候我在仿真模式下和脱机运行模式下,出现不一样的,有时候脱机会启动失败,然后我查stack Usage的使用中,发现在_c_int00的inclusive size占用了106 out of 106 bytes used(100%),并且是黄色条,所以我怀疑是不是我的堆栈在脱机的时候和仿真的时候是不是不太一样,导致它起不来