Part Number: TMS320F28027
这两个是代码中用到的函数,将它申明了一下
#pragma CODE_SECTION(_IQ20sin, "ramfuncs"); //也可以在FLASH运行
#pragma CODE_SECTION(_IQ20asin, "ramfuncs"); //也可以在FLASH运行
CMD文件 :
IQmath : > FLASHB PAGE = 0 /* Math Code */
IQmathTables : > IQTABLES, PAGE = 0, TYPE = NOLOAD
IQmathTablesRam : > IQTABLES3 PAGE = 0, TYPE = NOLOAD
IQmathTables3 : > IQTABLES3, PAGE = 0, TYPE = NOLOAD
{
IQmath.lib<IQNasinTable.obj> (IQmathTablesRam)
//IQmath.lib<IQNasinTable.obj> (IQmathTablesRam)
}
IQmathfuncs : LOAD = FLASHB,
RUN = RAMM0|RAMM1|RAML0, PAGE = 0
LOAD_START(_IQmathFuncRamLoadStart),
LOAD_END(_IQmathFuncRamLoadEnd),
RUN_START(_IQmathFuncRamRunStart),
{
-l IQmath.lib<IQ20sin.obj>(IQmath) //123行
-l IQmath.lib<IQ20asin.obj>(IQmath)
}
报错信息:"../cmd/F2802x_generic_flash.cmd", line 123: warning: no matching section