Part Number: TMS320F280049C
up-down模式下产生中心对称的波形,如何使用高分辨率的占空比调节?(1)开启both edge模式时,CMPAHR会使波形产生移相而不是改变占空比 (2)开启falling edge模式时,有高分辨率的占空比调节 但不能表示所有占空比 如:100M 频率 TBper:100 时想表示50.8%的占空比 CMPA取50 即使高分辨率时间最大 理论也只是50.5%;可以想到的解决方案是同时使用CMPA和CMPB,其中CMPA和CMPAHR一起负责下降沿,但这种方法会产生不完全中心对称的波形 。
我参考了历程hrpwm_ex4_duty_updown_sfo,但历程只能进行移相。
已经开启SFO。
请问,有什么更好的方法去使用吗 ,或者说(2)中我能想到的解决方案是正确做法吗。