Part Number: TMDXIDDK379D
FOC处于扭矩控制模式,如果空载时速度会跑到最大,我希望速度也能限制住,比如一个比较低的速度:一半的最大速度,是否需要开启速度环?但是我发现无论时扭矩控制还是速度控制,最终都会调节Iq,要降低速度会调小Iq,但是Iq小了,扭矩就小了,需要调大Iq? 是否加了负载后即使Iq上去了,速度也不要变大?
一般市面上出售的伺服电机,都由扭矩控制,速度限幅,具体是怎么做的呢?
还想到一个问题,PMSM电机的转速是和三相逆变器的频率成正比的,应该说决定转速的根本是旋转矢量的转速,但是观察FOC的算法,最终都是用来调节Iq,以我粗浅的认识,Iq的大小只会影响SVPWM的占空比(是这样额吗?),占空比小了,速度就低,而不是频率?