Part Number: TMS320F2808
在2808中,采用ADC作为中断触发源,由EPWM触发,epwm频率为18K,但实际使用过程中发现,ADC有时候中断不是18K进入一次,而是30K进入一次
ADC配置位
AdcRegs.ADCTRL1.bit.ACQ_PS = 0x04;
AdcRegs.ADCTRL3.bit.ADCCLKPS = 4;
AdcRegs.ADCTRL3.bit.SMODE_SEL = 1;
AdcRegs.ADCTRL2.bit.EXT_SOC_SEQ1=0;
AdcRegs.ADCTRL2.bit.EPWM_SOCA_SEQ1=1;
AdcRegs.ADCTRL2.bit.INT_MOD_SEQ1=0;
AdcRegs.ADCTRL2.bit.INT_ENA_SEQ1=0;
AdcRegs.ADCTRL2.bit.RST_SEQ1=1;
AdcRegs.ADCTRL2.bit.RST_SEQ2=1;
AdcRegs.ADCTRL1.bit.SEQ_CASC = 1;