C2000™ Piccolo LaunchPad 是价格低廉的评估平台。它基于 Piccolo TMS320F28027,具有 64KB 板载闪存、8 个 PWM 通道、eCAP、12 位 ADC、I2C、SPI、UART 等大量独有特性。
C2000 Piccolo LaunchPad 包含许多板载硬件,例如,集成的隔离式 XDS100 JTAG 仿真器,它使编程和调试简单易行;采用 40 PCB 引脚,可以方便地连接 F28027 处理器的引脚;具有重置按钮和可编程按钮等。C2000 LaunchPad 不仅有开发所需的硬件,还使用户可以通过免费的 controlSUITE 访问示例代码、库、驱动程序以及大量其他资源。 用户还可以与 controlSUITE 一起下载 Code Composer Studio 集成式开发环境 (IDE) 版本 5 的无限制版。
利用进行开发所需的所有硬件和软件,用户可以集中精力学习或开发在数字照明、电机控制、数字功率转换、精度感应等大量领域中使用的实时控制系统。
特性
- 预编程 C2000 Piccolo F28027 MCU
- 利用内置隔离式 XDS100 JTAG 仿真器,可以通过 USB 进行实时系统内编程和调试
- CPU 重置按钮和可编程按钮
- 使您可以为任何 Piccolo F2802x 器件进行开发
- Code Composer Studio 集成式开发环境 (IDE) v5 的免费无限制版
- 免费下载 controlSUITE™ 软件及示例、库、应用软件等
包含项目
- C2000 Piccolo LaunchPad Evaluation Board (LAUNCHXL-F28027)
- Mini USB Cable
- Quick Start Guide
购买链接
https://estore.ti.com/LAUNCHXL-F28027-C2000-Piccolo-LaunchPad-P3088.aspx