ccs5.3下,TMS320F28035PNT的GPIOA16--GPIO23用作输出,默认为高,低有效。
控制按顺序将GPIOA16--GPIO23中的每一位先输出低1.2秒后该位恢复为高,重复两次。即
GpioDataRegs.GPACLEAR.bit.GPIO16 = 1; 延时1.2秒 GpioDataRegs.GPASET.bit.GPIO16 = 1; 延时5秒
GpioDataRegs.GPACLEAR.bit.GPIO16 = 1; 延时1.2秒 GpioDataRegs.GPASET.bit.GPIO16 = 1;
延时5
GpioDataRegs.GPACLEAR.bit.GPIO17 = 1; 延时1.2秒 GpioDataRegs.GPASET.bit.GPIO17 = 1; 延时5秒
GpioDataRegs.GPACLEAR.bit.GPIO17 = 1; 延时1.2秒 GpioDataRegs.GPASET.bit.GPIO17 = 1;
秒
延时5秒
……
延时5
GpioDataRegs.GPACLEAR.bit.GPIO23 = 1; 延时1.2秒 GpioDataRegs.GPASET.bit.GPIO23 = 1; 延时5秒
GpioDataRegs.GPACLEAR.bit.GPIO23= 1; 延时1.2秒 GpioDataRegs.GPASET.bit.GPIO23 = 1;
延时5秒
GpioDataRegs.GPACLEAR.bit.GPIO16 = 1; 延时1.2秒 GpioDataRegs.GPASET.bit.GPIO16 = 1; 延时5秒
GpioDataRegs.GPACLEAR.bit.GPIO16 = 1; 延时1.2秒 GpioDataRegs.GPASET.bit.GPIO16 = 1;
……
在控制过程中发现:有时xx位由低变高后应该下一位(XX+1位)为低,结果却是xx位输出为低。
例如本应:GPIOA16为低 --》延时1.2秒--》GPIOA16为高 --》延时5秒 --》GPIOA16为低 --》延时1.2秒--》GPIOA16为高 ------>
GPIOA17为低 --》延时1.2秒--》GPIOA17为高 --》延时5秒 --》GPIOA17为低 --》延时1.2秒--》GPIOA17为高
实际为:GPIOA16为低 --》延时1.2秒--》GPIOA16为高 --》延时5秒 --》GPIOA16为低 --》延时1.2秒--》GPIOA16为高 ------>
GPIOA16为低 --》延时1.2秒--》GPIOA17为高 --》延时5秒 --》GPIOA17为低 --》延时1.2秒--》GPIOA17为高
↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑-此处是GPIOA16为低,而不是GPIOA17为低----------|
这种现象随机出现,比较频繁,且不仅仅限于GPIOA16,GPIOA17。GPIOA16~GPIOA23均会出现。
但有个特点是,位号由GPIOAxx变换时总为GPIOA(xx+1)时,是本应GPIOA(xx+1)位为低,实际是GPIOAxx位再次为低。
且位号GPIOAxx,GPIOAxx+1……GPIOAxx+7顺序、逆序、乱序运行时,总是本该下一个位变低,实际却是上一位再次为低(仅一次,且偶尔随机出现)。
好像是GPIOxDAT的读-改-写,在下位变化时,仍将上一位值写入GPIO xDAT寄存器一样。可是我每一位改变后都有延时的呀?
且将GPxDAT、GPxSet、GPxClear、GPxToggle的bit设置方式,all设置方式都用了,每次写GPIO寄存器都加了1ms延时,还是不行。
在每一位改变时将GPIOxx连续几遍设为低或在每一位改变时将GPIOA重新初始化,也不行。
实在是没招了,请求哪位高手路过,指点一二。万分感谢!
板子也投了不少,咋办呀??!!!!!