Part Number: TMS320F28035
打完交流耐压后,发现DSP除了SCI功能出现异常外其它功能均能正常使用。
异常现象:正常使用时SCI应该发出44ms左右的数据,异常时SCI发出的数据只有20ms左右。
异常原因:试了重新烧录程序问题仍然存在,换了DSP后问题得到解决,故判定是DSP的SCI模块出了问题(我怀疑是FIFO的存储区出了问题,导致发出的数据不全)。
需求说明:从实验来看是DSP内部的SCI部分电路有问题,我觉得很难以置信芯片坏只坏这么一点点,故我想请问下之前有发生过芯片内部部分电路损坏的情况吗?