Part Number: TMS320F280039C
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE, SYSCONFIG
hi,
目前添加CLB后,工程编译会出现以下提示:
**** Clean-only build of configuration Debug for project NVTS_EVP_2230X1_Pri ****
"D:\\Software for work\\CCS12.1\\ccs\\utils\\bin\\gmake" -k -j 8 clean -O
DEL /F "syscfg\board.h" "syscfg\pinmux.csv" "syscfg\clb_config.h" "syscfg\clb.dot" "syscfg\c2000ware_libraries.cmd.genlibs" "syscfg\c2000ware_libraries.h" "NVTS_EVP_2230X1_Pri.hex" "syscfg\board.c" "syscfg\clb_config.c" "syscfg\clb_sim.cpp" "syscfg\c2000ware_libraries.opt" "syscfg\c2000ware_libraries.c" "NVTS_EVP_2230X1_Pri.out"
DEL /F "syscfg\board.obj" "syscfg\clb_config.obj" "syscfg\clb_sim.obj" "syscfg\c2000ware_libraries.obj" "src\01_MCAL\adc.obj" "src\01_MCAL\aes.obj" "src\01_MCAL\asysctl.obj" "src\01_MCAL\bgcrc.obj" "src\01_MCAL\can.obj" "src\01_MCAL\cla.obj" "src\01_MCAL\clb.obj" "src\01_MCAL\cmpss.obj" "src\01_MCAL\cputimer.obj" "src\01_MCAL\dac.obj" "src\01_MCAL\dcc.obj" "src\01_MCAL\dcsm.obj" "src\01_MCAL\dma.obj" "src\01_MCAL\ecap.obj" "src\01_MCAL\epg.obj" "src\01_MCAL\epwm.obj" "src\01_MCAL\eqep.obj" "src\01_MCAL\erad.obj" "src\01_MCAL\flash.obj" "src\01_MCAL\fsi.obj" "src\01_MCAL\gpio.obj" "src\01_MCAL\hic.obj" "src\01_MCAL\hrcap.obj" "src\01_MCAL\hrpwm.obj" "src\01_MCAL\i2c.obj" "src\01_MCAL\interrupt.obj" "src\01_MCAL\lin.obj" "src\01_MCAL\mcan.obj" "src\01_MCAL\memcfg.obj" "src\01_MCAL\pmbus.obj" "src\01_MCAL\sci.obj" "src\01_MCAL\sdfm.obj" "src\01_MCAL\spi.obj" "src\01_MCAL\sysctl.obj" "src\01_MCAL\version.obj" "src\01_MCAL\xbar.obj" "src\02_BSW\Define.obj" "src\02_BSW\device.obj" "src\02_BSW\f28003x_adc.obj"
DEL /F "src\02_BSW\f28003x_codestartbranch.obj" "src\02_BSW\f28003x_cputimers.obj" "src\02_BSW\f28003x_dbgier.obj" "src\02_BSW\f28003x_defaultisr.obj" "src\02_BSW\f28003x_dma.obj" "src\02_BSW\f28003x_ecap.obj" "src\02_BSW\f28003x_epwm.obj" "src\02_BSW\f28003x_globalvariabledefs.obj" "src\02_BSW\f28003x_gpio.obj" "src\02_BSW\f28003x_piectrl.obj" "src\02_BSW\f28003x_pievect.obj" "src\02_BSW\f28003x_spi.obj" "src\02_BSW\f28003x_sysctrl.obj" "src\02_BSW\f28003x_tempsensorconv.obj" "src\02_BSW\f28003x_usdelay.obj" "src\03_CDD\AdcInt1.obj" "src\03_CDD\CLA_Config.obj" "src\03_CDD\CLA_Logic.obj" "src\05_APPL\AppInfo.obj" "src\05_APPL\Crc16.obj" "src\05_APPL\Gpio_cfg.obj" "src\05_APPL\InternalComm.obj" "src\05_APPL\Periph_cfg.obj" "src\05_APPL\PwrMng.obj" "src\05_APPL\SysCmdMng.obj" "src\05_APPL\SysInterfaceMng.obj" "src\05_APPL\System_cfg.obj" "src\05_APPL\Timer0Int.obj" "src\05_APPL\loopcal.obj" "src\05_APPL\main.obj"
DEL /F "syscfg\board.d" "syscfg\clb_config.d" "syscfg\c2000ware_libraries.d" "src\01_MCAL\adc.d" "src\01_MCAL\aes.d" "src\01_MCAL\asysctl.d" "src\01_MCAL\bgcrc.d" "src\01_MCAL\can.d" "src\01_MCAL\cla.d" "src\01_MCAL\clb.d" "src\01_MCAL\cmpss.d" "src\01_MCAL\cputimer.d" "src\01_MCAL\dac.d" "src\01_MCAL\dcc.d" "src\01_MCAL\dcsm.d" "src\01_MCAL\dma.d" "src\01_MCAL\ecap.d" "src\01_MCAL\epg.d" "src\01_MCAL\epwm.d" "src\01_MCAL\eqep.d" "src\01_MCAL\erad.d" "src\01_MCAL\flash.d" "src\01_MCAL\fsi.d" "src\01_MCAL\gpio.d" "src\01_MCAL\hic.d" "src\01_MCAL\hrcap.d" "src\01_MCAL\hrpwm.d" "src\01_MCAL\i2c.d" "src\01_MCAL\interrupt.d" "src\01_MCAL\lin.d" "src\01_MCAL\mcan.d" "src\01_MCAL\memcfg.d" "src\01_MCAL\pmbus.d" "src\01_MCAL\sci.d" "src\01_MCAL\sdfm.d" "src\01_MCAL\spi.d" "src\01_MCAL\sysctl.d" "src\01_MCAL\version.d" "src\01_MCAL\xbar.d" "src\02_BSW\Define.d" "src\02_BSW\device.d" "src\02_BSW\f28003x_adc.d" "src\02_BSW\f28003x_cputimers.d" "src\02_BSW\f28003x_defaultisr.d" "src\02_BSW\f28003x_dma.d"
DEL /F "src\02_BSW\f28003x_ecap.d" "src\02_BSW\f28003x_epwm.d" "src\02_BSW\f28003x_globalvariabledefs.d" "src\02_BSW\f28003x_gpio.d" "src\02_BSW\f28003x_piectrl.d" "src\02_BSW\f28003x_pievect.d" "src\02_BSW\f28003x_spi.d" "src\02_BSW\f28003x_sysctrl.d" "src\02_BSW\f28003x_tempsensorconv.d" "src\03_CDD\AdcInt1.d" "src\03_CDD\CLA_Config.d" "src\05_APPL\AppInfo.d" "src\05_APPL\Crc16.d" "src\05_APPL\Gpio_cfg.d" "src\05_APPL\InternalComm.d" "src\05_APPL\Periph_cfg.d" "src\05_APPL\PwrMng.d" "src\05_APPL\SysCmdMng.d" "src\05_APPL\SysInterfaceMng.d" "src\05_APPL\System_cfg.d" "src\05_APPL\Timer0Int.d" "src\05_APPL\loopcal.d" "src\05_APPL\main.d"
DEL /F "syscfg\clb_sim.d"
DEL /F "src\03_CDD\CLA_Logic.d"
DEL /F "src\02_BSW\f28003x_codestartbranch.d" "src\02_BSW\f28003x_dbgier.d" "src\02_BSW\f28003x_usdelay.d"
RMDIR /S/Q "syscfg\"
系统找不到指定的文件。
系统找不到指定的文件。
找不到 D:\Hanson Zhang\Project\EVP22030X1\01_Pri code for reading\PFC control\EVP2230X1_Pri_App_LLC control_04_discharge RelayMng\pjt\Debug\src\02_BSW\f28003x_codestartbranch.obj
找不到 D:\Hanson Zhang\Project\EVP22030X1\01_Pri code for reading\PFC control\EVP2230X1_Pri_App_LLC control_04_discharge RelayMng\pjt\Debug\src\03_CDD\AdcInt1.obj
找不到 D:\Hanson Zhang\Project\EVP22030X1\01_Pri code for reading\PFC control\EVP2230X1_Pri_App_LLC control_04_discharge RelayMng\pjt\Debug\src\05_APPL\AppInfo.obj
系统找不到指定的文件。
找不到 D:\Hanson Zhang\Project\EVP22030X1\01_Pri code for reading\PFC control\EVP2230X1_Pri_App_LLC control_04_discharge RelayMng\pjt\Debug\src\02_BSW\f28003x_ecap.d
找不到 D:\Hanson Zhang\Project\EVP22030X1\01_Pri code for reading\PFC control\EVP2230X1_Pri_App_LLC control_04_discharge RelayMng\pjt\Debug\src\03_CDD\AdcInt1.d
找不到 D:\Hanson Zhang\Project\EVP22030X1\01_Pri code for reading\PFC control\EVP2230X1_Pri_App_LLC control_04_discharge RelayMng\pjt\Debug\src\05_APPL\AppInfo.d
系统找不到指定的文件。
找不到 D:\Hanson Zhang\Project\EVP22030X1\01_Pri code for reading\PFC control\EVP2230X1_Pri_App_LLC control_04_discharge RelayMng\pjt\Debug\src\03_CDD\CLA_Logic.d
找不到 D:\Hanson Zhang\Project\EVP22030X1\01_Pri code for reading\PFC control\EVP2230X1_Pri_App_LLC control_04_discharge RelayMng\pjt\Debug\src\02_BSW\f28003x_codestartbranch.d
系统找不到指定的文件。
Finished clean
**** Build Finished ****
**** Build of configuration Debug for project NVTS_EVP_2230X1_Pri ****
"D:\\Software for work\\CCS12.1\\ccs\\utils\\bin\\gmake" -k -j 8 all -O
"D:\Software: Interrupt/Exception caught (code = 0xc0000005, addr = 0x004229F4)
**** Build Finished ****
最终是不能生成可执行文件.out