用TI提供的电机参数识别程序做F28069F的感应电机参数识别时,发现参数识别到定子电阻Rs后就断开了,出现识别错误,电机不转了,我在这里用到的电机不是TI提供的电机,是一个额定电流0.6A的220V AC的三相感应电机,参数改了些参数,电机电流采样的运放电路也改了些。在电机识别时,电机开始是不转的,但每相能采样到相电压,然后电机就转起来了的,但转的很慢,可能转了5、6秒后,电机就停下来了,每相也采样不到相电压了,参数识别就中断了,只识别到了
| USER_MOTOR_MAGNETIZING_CURRENT和USER_MOTOR_Rs |
不知道这会由什么原因引起了,有什么解决方法?