楼主入职一家变频器企业没多久,从事电机控制,虽然现在调用IQmath库之类的函数,可以很简单的实现基本的电机控制,但是也有研究一些算法的本质实现方式。
读过王晓明老师写的《电动机的DSP控制-TI公司DSP应用(第二版)》,该书结合TI公司的《Space-Vector PWM With TMS320C24x/F24x Using Hardware and Software Determined Switching Patterns》文档,将开环的七段式SVPWM算法(4-2三相交流电动机SVPWM开环调速控制程序(软件法))和五段式SVPWM算法(4-3三相交流电动机SVPWM开环调速控制程序(硬件法))采用汇编语言编写出来,基本算法和推导公式都和楼主的一样。
但是(5-1三相交流异步电动机矢量控制程序)文档中应该是结合七段式SVPWM算法(4-2三相交流电动机SVPWM开环调速控制程序(软件法))方法编写 的,很遗憾其中的六个2乘2矩阵不一样和七段式SVPWM算法(4-2三相交流电动机SVPWM开环调速控制程序(软件法))中的六个2乘2矩阵不一样,这里表示疑问,希望能得到回复,谢谢。
附件中包括四个文档,前面三个文档中计算有疑问的地方用红色字体标出,如下:
4-2三相交流电动机SVPWM开环调速控制程序(软件法)
4-3三相交流电动机SVPWM开环调速控制程序(硬件法)
5-1三相交流异步电动机矢量控制程序
《Space-Vector PWM With TMS320C24x/F24x Using Hardware and Software Determined Switching Patterns》