TI的工程师,您好.
我公司想开发一款电机(PMSM)的控制器,功率1200W, 我收集了几块别人做的产品,上面的芯片都用的是F2809, 这几天我在TI网站上找了好久,发现F2809是定点DSP,标价在12美元,同时我又看到了F28062,是带有浮点加速器的,只要6美元,并且功能都比F2809要多,唯有ADC的速度比F2809要低几倍,低这几倍对电机控制有影响吗?
, 一直听说浮点DSP比定点DSP功耗高,价格高,我在两个芯片的文档里对比了一下发现功虚也是差不多的, 是不是F28062是新产品,因为改进了工艺,所以价格和功耗都能做到比原来的定点更好这个原因呢, 如果真是如此,我选择F2806x,是不是有更好的性价比?
我用一个F2806x能不能很好的同时控制两个PMSM电机,如果能 ,要用多少CPU的占用率,我还要做其它的控制. 还有用你们TI最新的无传感器算法,在电机低速起动下,和有传感器的对比,其转矩和抖动,有区别的吗,
问的有点多,麻烦了,多谢了.