Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE, C2000WARE, SFRA
你好,我目前將Bi-Directional BuckBoost Converter的範例程式燒錄到035的開發板上,
例程路徑 : C:\ti\controlSUITE\development_kits\TIDM_BUCKBOOST_BIDIR\v1_00_00_00\BuckBoostBiDir_F2803x
再以跳線的方式將ADC和PWM訊號連接到我的BuckBoost板子的腳位上,
我在輸入電壓40V,Gui_VoutSet設置30V的情況下執行程式,輸出電壓Gui_Vout都是維持在2.8V,
我將Gui_VoutSet設置提高到40V、50V、60V等情況,結果發現DUTY一直維持在0.65,DutyBuck維持在1,DutyBoost維持在0.31不會改變,而輸出電壓依舊是2.8V,
Gui_Vpv和Gui_Vout偵測到的值都和量測的結果差不多,照理說我改變Gui_VoutSet,Duty會跟著改變,而輸出會調整到和Gui_VoutSet一樣的電壓值,
想請問Duty都不會改變這樣的請況是甚麼問題?

BuckBoost板子是依照此例程的電路設計,零件數值也是,
CCS版本12.1.0