配有原理图与全面丰富的软件算法库的高电压、组串就绪、隔离式逆变器套件或低电压仿真套件 简化太阳能设计 2012 年 2 月 9 日,北京讯 C2000 高电压太阳能开发套件的特性与优势: C2000 低电压太阳能学习套件 (Solar Explorer Kit) 的特性与优势: 用于太阳能学习套件与开发套件的软件 供货情况 TI 在线技术支持社区 通过以下链接查阅有关 TI 太阳能解决方案的更多详情: TI的微控制器 (MCU) 与软件广泛产品系列 商标德州仪器最新 C2000™ MCU 太阳能套件 实现可再生能源应用开发
日前,德州仪器 (TI) 宣布推出两款基于 C2000™ 32 位 Piccolo™ 和 Concerto™ 微控制器 (MCU) 的新型太阳能套件,助力打造更环保世界。该新型太阳能套件为可再生能源市场提供先进外设、针对应用的开发硬件、原理图 (schematics)、全面丰富的软件算法库和业界领先的开发环境,使设计人员能简易地开发太阳能逆变器设计,同时评估各种太阳能算法与拓扑。
• C2000 太阳能开发套件是 TI 首款完整的高电压、组串就绪 (string-ready)、隔离式 MCU 控制型太阳能解决方案,可帮助电源设计人员开发高电压太阳能应用;
• 该太阳能开发套件包括两块单独的开发板,可提供双控制器设计,使开发人员能使用高电压功率级和处理器间通信系统进行开发;
• 主板 (primary board) 具有支持高达 500W 功率的 300VDC 兼容型输入级,其拥有针对最大功率点跟踪 (MPPT) 的交错式升压级 (interleaved boost stage) 和用于隔离的 LLC 谐振级 (resonant LLC stage),以上两者均由单个 Piccolo MCU 控制。副板 (secondary board) 具有带电网匹配功能 (grid-matching)、支持 120/220VAC 输出的全桥式 DC/AC 逆变器,可由单个 Concerto 或 Piccolo MCU 控制,从而在单个处理器中同时提供控制与连接能力。
• 该太阳能学习套件支持 Piccolo 和 Concerto C2000 MCU,提供完整的非隔离式设计,并具有多个可采用单个低成本数字控制器进行控制的功率级 - 极适合设计太阳能与可再生能源应用;
• 该太阳能学习套件包括多个 DC/DC 转换及一个支持 12VDC/100W 输入级的 DC/AC 级,以实现安全、低成本架构,适用于台式电脑或低电压台顶式试验室(bench top experimentation lab) 环境,以进行学习数字控制式功率级或非并网应用;这些级皆由单个 Piccolo MCU 控制;
• 该太阳能学习套件具有用于 MPPT 的单开关 DC/DC 升压、用于电池充电的 DC/DC SEPIC 以及驱动 24VAC 的全桥式 DC/AC 逆变器,可实现低电压太阳能设计的灵活性。此套件还包括一个用于控制太阳能板仿真电路(solar panel emulator circuit) 的辅助处理器,其具有用于光感测的光电二极管;
• 对 C2000 Concerto MCU 提供了可选式支持,因而可通过一个内置的以太网连接图形用户界面 (GUI) 为数字控制器增添连接功能。
作为简化太阳能开发必不可少的组成部分,TI 提供了完整开源软件与工具以简化开发工作。作为 C2000 系列 MCU 器件的一部分,两块太阳能开发板在 controlSUITE™ 软件产品中均获得全面的支持。通过 controlSUITE,设计人员能迅速找到太阳能开发套件的所有必需的工具和文档资料,包括通用算法库及可再生能源专用功能部件。
上述新型太阳能开发套件现在即可订购。高电压太阳能开发套件 (TMSHVMPPTKIT) 及配套的 Concerto 或 Piccolo 逆变器电路板 (TMSHV1PHINVKIT) 皆可供货。低电压太阳能学习套件现已开放订购,并提供两种版本 - 基于 Piccolo MCU 的版本 (TMSSOLARPEXPKIT) 和基于 Concerto MCU 的版本 (TMSSOLARCEXPKIT),均可供货。
欢迎加入德州仪器在线技术支持社区与同行工程师互动交流,咨询问题并帮助解决技术难题:www.deyisupport.com。
• 太阳能开发套件Piccolo 主板:http://www.ti.com/c2000-solar-pr-dev-pf
• 太阳能开发 Piccolo 或 Concerto 板:http://www.ti.com/c2000-solar-pr-dev-pf2
• 太阳能学习套件 Piccolo:http://www.ti.com/c2000-solar-pr-expl-pf
• 太阳能学习套件 Concerto:http://www.ti.com/c2000-solar-pr-expl-pf2
• 太阳能套件产品公告:www.ti.com/c2000-solar-pr-mc
• 太阳能套件视频:www.ti.com/c2000-solar-pr-v
• TI 智能电网:www.ti.com/c2000-solar-sg-lp
• TI 网上商店 (eStore):www.ti.com/c2000-solar-pr-es
• TI 微控制器 (MCU):www.ti.com/c2000-solar-mcu-lp
从通用型超低功耗 MSP430™ MCU 到 Stellaris® Cortex™-M MCU、再到实时控制 C2000™ MCU、乃至 Hercules™ 安全 MCU,TI 为设计人员提供最全面的微控制器解决方案。充分利用 TI 完整的软硬件工具、广泛的第三方产品以及技术支持,设计人员可加速产品的上市进程。
C2000、Piccolo、Concerto 和 controlSUITE是德州仪器的商标。所有注册商标与其它商标均归其各自所有者所有。