我正在做DRV8332+TMS320F28035电机调速,用的是TI CONTROLSUITE里的pid_grando.h方案,在此基础上稍加修改了一点儿。我理解Kp和Kr是决定电机转速提升的时间,但是Kp Kr的设置也有范围限制,如果太高了,pid_grando模块的输出,也就是控制电机绕组PWM的占空比会饱和,超过100%,这样再加大Kp Kr就没有意义了,但是此时电机提速的时间还达不到要求,例如用这种方法调节电机从9000rpm上升到22000rpm要1sec,我的目标时间是要做到200ms以内。也就是说通过调节PID里的Kp Kr控制电机转速上升时间是有限的。在这想请教一下大家如果要进一步缩短电机转速上升时间,我该做哪些工作?
感谢!