关于T法测量公式,有一点不明白的地方,请教:
6000 rpm = [32(150MHz/128)*60s/min]/[4000(t2-t1)]
t2-t1 = [32(150MHz/128)*60 s/min]/(4000*6000rpm) - Equation 5
= 94 CAPCLK cycles
= maximum (t2-t1) = SpeedScaler
上述公式,基频/最大转速=6000RPM时,t2-t1(单位位置之间的时间间隔)不是应该最小么? 这里为什么SpeedScaler=maximum(t2-t1)=94 QCAPCLK???
没理解这是撒子意思?