尊敬的TI工程师您好:
我们正在使用TMS320F28379D launchpad的SPI通信功能,在TMS320F28379D的芯片数据手册中,标称的SPI通信最高速率可以达到50MHz:,而在实际使用过程中,SPI的最高速率被限制在了12.5M,在TI的SPI.h库中,标注有SPI的比特率不能高于LSPCLK的四分之一:
,我们的时钟设定按照SPI例程:
,这使得LSPCLK为50M,SPI比特率为12.5M。我们即使在SPI通信初始化函数中将SPI的比特率拉高,最终输出的时钟仍然维持在12.5M。请问是否有办法将SPI通信速率拉高?