Part Number: TMS320F28379D
Dear Support team,
C2000 EtherCAT 从站控制器的 SMI 进行以太网 PHY 配置中的案例进行PHY寄存器配置文档中有以下PHY读写案例:

我在28379使用SPI进行PDI访问,将禁止Auto-MDIX和自动协商,并将PHY强制为100 Mbps全双工模式,然后回读phy寄存器,代码如下:

我读出来PhyTdrControlStateValue值为0,并不是所设置的0x2100,我想知道哪一步操作有问题?
还是说C2000 EtherCAT 从站控制器的 SMI 进行以太网 PHY 配置中的案例进行PHY寄存器配置不支持SPI访问形式?