Part Number: TMS320F28379D
CLAmath库版本:v4_02_00_00
CLA_lib文件夹除2837x_c1bootROM_CLADataROMSymbols_fpu32.lib、cla1_math_library_datarom_fpu32.lib两个lib文件外,其他lib文件均exclude from build。
processor option中配置--cla_support(cla1)、--float_support(fpu32)
optimization中optimization level(off)、speed_vs_size(2)、floating point mode(strict)、--fp_reassoc(on)
file search path中已添加F021_API_F2837xD_FPU32.lib、f2837xd/common/driverlib/ccs/Realease/driverlib.lib、rts2800_fpu32_fast_supplement_coff.lib、2837x_c1bootROM_CLADataROMSymbols_fpu32.lib、cla1_math_library_datarom_fpu32.lib、rts2800_fpu32.lib
编译过程未报告error错误
我在移植CLAmath库的过程中遇到以下问题:
CLAsin、CLAcos函数均可正常调用切返回正确值;
CLAsincos函数未正常返回结果(sin、cos结果为0,结果变量定义在RAMLS5中)
对CLAatan2、CLAatan2PU函数的测试伪代码如下:(sinValue、cosValue 、Result 定义在RAMLS5中,sinValue、cosValue 也尝试过使用定义在Cla1ToCpuMsgRAM中,无影响)
sinValue = CLAsin(Theta);
cosValue = CLAcos(Theta);
Result = CLAatan2PU(sinValue ,cosValue )
测试输入输出如下:
Theta: 0.3927 —0.7854 —1.1781 —1.5707 —1.9634 —2.3562 —2.7489 ......—4.3196 .......—5.49625
sinValue : 0.3826.. —0.7071.. —0.9238.. —~=1 —...
cosValue :0.9238.. —0.7071.. —0.3826.. —~=0 —...
Result: 0 —0 —0.249999985 —0.249999985 —0.249999985 —0.249999985 —0.0 ......—0.249999985 ...... —0.249999985
(上面的—0.249999985中“—”只是分隔号,Result = 0.249999985)
CLAatan2测试结果与CLAatan2PU函数表现一致,Result = 1.57079637