我根据开发板原理图设计了一张F28377D的板子,F28377D是144脚的那种.板子是新焊接的,F28377也是全新的,并且FLASH里面没有写过程序。我本打算用仿真器先下一个在RAM里跑的程序,但仿真器连接时总报错。后来通过示波器观察XRS的复位信号,发现有周期性的脉冲,经过分析这个周期性复位信号是F28377中的看门狗发出的。复位脉冲有时周期为1ms,有时为3ms多一点。当复位脉冲周期为1ms时仿真器根本无法连接下载,在3ms时有时还能下一次,程序下进去以后也能正常运行。
但现在大多数情况下都无法连接仿真器,请问XRS周期性输出复位脉冲是什么原因呢?怎么才能让它不输出呢?