Part Number: LAUNCHXL-F28379D
ti的工程师们你们好!
我想请问一下就是launchxl-f28379d的哪一个库中有没有写好的RMS函数可以使用?我使用launchxl-f28379d对一个正弦波电压进行了采样频率5000Hz的采样(最终得到一个100个数据点的数组),我利用RMS的公式对这个数组进行RMS计算,但是RMS值波动比较大(因为实际电压比较大,是通过缩放才将电压缩放到可以采样的范围内,反推回去后波动比较大),所以我想问问看是不是ti库里面有现成的rms函数,计算起来的rms数值波动不会太大一点