Part Number: TMS320F280039C
您好:
用F280039C开发过程中,程序分为bootloader区与APP区,有一台机器在远程升级APP中机器断电,重新上电后发现芯片指示灯异常,查看复位引脚XRS pin会被周期性拉低52.2us。
用示波器查看3.3V供电与晶振时钟频率20MHZ都正常。
单步调试程序发现程序运行一直停留在这两句指令。3fb8b9 7625 ESTOP0 ; 3fb8ba 6F00 SB 0, UNC;

复位引脚XRS pin周期性拉低如下图

请教一下:为什么运行一直停留在这台指令 3fb8ba 6F00 SB 0, UNC?为什么会周期性复位芯片?