Part Number: TIDM-02010
1、我在实际测试ti的TIDM-02010方案,所有器件均与ti提供的BOM一致,我在实际测试的过程发现反激电源的输出不正常,15V电压输出约14.8V,5V电压与12V电压输出均不正常,5V电压实际输出为2.5V,12V电压输出为4.5V,请问这个大概是什么原因呢?
2、另外我看到TIDM-02010的参考设计报告(ZHCU753A)提到:
在测试构建级别1、2、3时,均要求在板子的DC输出侧外接一颗400~500欧姆的大功率电阻,但是在构建级别4中,并不要求接这个电阻。
我实际在测试时没有接这个电阻,我不明白接这个电阻的意义是什么?一定要接这颗电阻吗?如果不接,会有什么影响呢?
期待专家团队的回答,感谢!