Part Number: TMS320F28377S
您好,我想在程序运行时,CPU通过HLC向CLB读取计数器的值,例如C0。为此我用syscfg设计了一个简单的程序验证是否能正常读取,如下:
Count0:
Reset: Counter 0 Equals Match1;
Event Tigger: Zero;
Counter Enable: one;
Direction: one;
Match Reference 1:1000;
R0 Initial Value: 50;
Event0: Counter 0 Equals Zero;
HLC Program 0:
PUSH R0;
Uint32 CTR;
CTR = Clb1DataExchRegs.CLB_PUSH[0];
该程序旨在读取R0的初始值50,但事实上不能成功读取,CTR的值始终为0。
我想知道是否有其他寄存器需要配置,CPU想要读取CLB寄存器中的值需要的步骤有哪些,是否有关于CPU读取CLB中寄存器的值的例程可以进行参考。